Klemkasse - C1 S6 A 400X300X160 - 0899058

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 400 mm x 300 mm x 160 mm, låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899058
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
Katalogside Side 527 (C_3_2017)
GTIN 4046356928199
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,690 kg
Toldtarifnummer 94032080