Gennemgangsklemme - PVB 2 - 0870023

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tværsnit:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, bredde: 17 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0870023
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 500 (C_1_2017)
GTIN 4017918241063
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,960 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)