Krympeslange - WMS-2 HF 38,1(EX60)R RD - 0864110

Krympeslange, Rulle, rød, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 19,1-38,1 mm, Skriftfelt: endeløs x 60 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0864110
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626076553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7.236,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)