Krympeslange - WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL - 0864100

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 6,4-12,7 mm, Skriftfelt: endeløs x 20 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0864100
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626070445
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.161,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)