Mærkeskilte til klemmer - TMT 100 R P10 GN CUS - 0852187

Illustrationen viser TMT 8 R

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10 mm, skriftfelt: 6,35 x 101,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0852187
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
GTIN 4046356356107
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,630 g
Toldtarifnummer 49119900