Mærkeskilte til klemmer - TMT 100 R P8 BU CUS - 0852186

Illustrationen viser TMT 8 R

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8 mm, skriftfelt: 6,35 x 101,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0852186
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
GTIN 4046356356084
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900