Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (EX9,5)R P4 TR CUS - 0852169

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkningsfolie til mærkestrimler, kan bestilles: linjevis, transparent, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 4 mm, skriftfelt: 40000 x 9,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0852169
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
GTIN 4046356355469
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900