Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (101X4,2)R P5 TR CUS - 0852153

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkningsfolie til mærkestrimler, kan bestilles: linjevis, transparent, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 101 x 4,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0852153
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
GTIN 4046356355278
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900