Apparatmærkning - EMP-V4A CS LID - 0839003

Apparatmærkning, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 70 x 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning i rustfrit stål til påklipsning i skilteholder
  • Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED

Varedata

Bestillingsnøgle 0839003
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241B -
Katalogside Side 525 (C_3_2017)
GTIN 4055626076041
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 73269098