Krympeslange - WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 0833245

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: uden påtryk, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 4,8-9,5 mm, skriftfelt: endeløs x 16 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0833245
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626309484
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.593,300 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)