Krympeslange - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL CUS - 0833224

Krympeslange, Rulle, hvid: brugerdefineret, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,4 - 4,8 mm, skriftfelt: 60 x 9 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.

Varedata

Bestillingsnøgle 0833224
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
GTIN 4055626044910
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DK (Danmark)