Krympeslange - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS - 0833216

Krympeslange, Rulle, hvid: brugerdefineret, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,5 - 3,2 mm, skriftfelt: 30 x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.

Varedata

Bestillingsnøgle 0833216
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
GTIN 4055626044835
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DK (Danmark)