Mærkeskilte til klemmer - UM1U-TM (5X10) YE - 0833032

Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 24-delt, forskudt fod, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0833032
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG211C -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 178 (C_3_2017)
GTIN 4046356984676
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,150 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)