Mærkeskilte til klemmer - UM1-TM (5X10) BU - 0833028

Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 24-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0833028
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 176 (C-3-2017)
GTIN 4046356984515
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)