Mærkeskilte til klemmer - UM1-TMF (8X5) GN - 0833019

Illustrationen viser

Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 14-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0833019
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG211C -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 179 (C_3_2017)
GTIN 4046356984072
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,180 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)