Mærkeskilte til klemmer - UM1-TMF (6X5) GN - 0833014

Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 20-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0833014
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 179 (C-3-2017)
GTIN 4046356984027
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,290 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)