Ledningsmærkning - UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 0832105

Ledningsmærkning, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,7-5,4 mm, skriftfelt: 23 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMCO ... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere ved hjælp af simpel påklipsning
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0832105
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258645
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,040 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)