Apparatetiketter - LS-EMSP-V4A (50X15) CUS - 0831940

Apparatetiketter, Skilte i rustfrit stål, kan bestilles: Stykvis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0831940
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930673
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,330 g
Toldtarifnummer 73269098