Kabelmærkeskilte - LS-WMTB-V4A (40X15) CUS - 0831803

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Stykvis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, skriftfelt: 40 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
  • Fornem fremtoning
  • Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler >4,6 mm i diameter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831803
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG813D -
Katalogside Side 247 (NTK_2014)
GTIN 4046356930123
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,000 g
Toldtarifnummer 73269098