Kabelmærkeskilte - LS-WMTB-AL (D25) BK CUS - 0831798

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Stykvis, aluminiumsfarver, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, skriftfelt: d 25 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-kabelmærkning til kabelbindermontage
  • Fornem fremtoning
  • Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler >2,9mm i diameter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831798
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG813D -
Katalogside Side 249 (NTK_2014)
GTIN 4046356930093
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 76169990