Apparatetiketter - LS-EMLP 30 (45X10) YE - 0831755

Apparatetiketter, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 45 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831755
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926942
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,360 g
Toldtarifnummer 39191080