Apparatetiketter - LS-EMLP (60X30) YE - 0831751

Apparatetiketter, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831751
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926904
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,690 g
Toldtarifnummer 39191080