Apparatetiketter - LS-EMLP (20X8) YE - 0831739

Apparatetiketter, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 20 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831739
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926782
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,900 g
Toldtarifnummer 39191080