Apparatetiketter - LS-EMLP (17X7) YE - 0831734

Apparatetiketter, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 17 x 7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831734
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926737
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,510 g
Toldtarifnummer 39191080