Apparatetiketter - LS-EMLP (13X9) YE - 0831733

Apparatetiketter, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: limning, skriftfelt: 13 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831733
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926720
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,920 g
Toldtarifnummer 39191080