Apparatetiketter - LS-EMLP 30 (45X10) SR - 0831728

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: limning, skriftfelt: 45 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831728
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 298 (C_3_2017)
GTIN 4046356926690
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,590 g
Toldtarifnummer 39191080