Apparatetiketter - LS-EMLP (100X60) SR - 0831726

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 60 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831726
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926676
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,390 g
Toldtarifnummer 39203000