Apparatetiketter - LS-EMLP (85,6X54) SR - 0831725

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831725
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926669
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,070 g
Toldtarifnummer 39191080