Apparatetiketter - LS-EMLP (45X14) SR - 0831720

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 45 x 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831720
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926614
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,010 g
Toldtarifnummer 39191080