Apparatetiketter - LS-EMLP (27X27) SR - 0831719

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 27 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831719
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,670 g
Toldtarifnummer 39191080