Apparatetiketter - LS-EMLP (17,5X12) SR - 0831709

Apparatetiketter, Stk., sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831709
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926508
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,120 g
Toldtarifnummer 39191080