Apparatetiketter - LS-EMLP 32 (38X14) WH - 0831702

Apparatetiketter, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 38 x 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831702
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926454
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,380 g
Toldtarifnummer 39191080