Apparatetiketter - LS-EMLP (27X15) WH - 0831690

Apparatetiketter, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831690
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926218
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,550 g
Toldtarifnummer 39191080