Apparatetiketter - LS-EMLP (17,5X15) WH - 0831683

Apparatetiketter, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831683
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 296 (C_3_2017)
GTIN 4046356926140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,790 g
Toldtarifnummer 39191080