Apparatetiketter - LS-EMLP (17,5X12) WH - 0831682

Apparatetiketter, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 17,5 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831682
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926133
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,610 g
Toldtarifnummer 39191080