Apparatetiketter - LS-EMP-AL (49X15) BK - 0831671

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 49 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklipsning i skilteholder

Varedata

Bestillingsnøgle 0831671
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 295 (C_3_2017)
GTIN 4046356926058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 80,160 g
Toldtarifnummer 76169990