Apparatetiketter - LS-EMSP-V4A (75,6X54) - 0831656

Apparatetiketter, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 75,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning i rustfrit stål til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831656
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 290 (C_3_2017)
GTIN 4046356925952
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 152,440 g
Toldtarifnummer 73269098
Oprindelsesland CN (China)