Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (75,6X54) GN - 0831650

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 75,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831650
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925907
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 91,140 g
Toldtarifnummer 76169990