Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (170X180) BK - 0831634

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: Skruer, nitter, Skriftfelt: 170 x 180 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831634
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925815
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 152,010 g
Toldtarifnummer 76169990