Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (150X120) BK - 0831633

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 150 x 120 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831633
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925808
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 104,820 g
Toldtarifnummer 76169990