Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (50X30) BK - 0831628

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831628
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925754
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,930 g
Toldtarifnummer 76169990