Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (90X60) - 0831619

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, Aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 90 x 60 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831619
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925686
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,910 g
Toldtarifnummer 76169990