Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (50X30) - 0831617

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, Aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831617
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925662
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,320 g
Toldtarifnummer 76169990