Apparatetiketter - LS-EMLP-AL (85,6X54) GN - 0831611

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831611
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 293 (C_3_2017)
GTIN 4055626000244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,050 g
Toldtarifnummer 76169990