Apparatetiketter - LS-EMLP-AL (85,6X54) RD - 0831599

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, rød, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: limning, skriftfelt: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831599
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925587
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 103,770 g
Toldtarifnummer 76169990