Apparatetiketter - LS-EMLP-AL (60X30) BK - 0831593

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831593
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925440
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 77,950 g
Toldtarifnummer 76169990