Apparatetiketter - LS-EMLP-AL (27X15) BK - 0831589

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, sort, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklæbning

Varedata

Bestillingsnøgle 0831589
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925402
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,000 g
Toldtarifnummer 76169990