Kabelmærkeskilte - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: >4,6 mm, skriftfelt: 100 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
  • Fornem fremtoning
  • Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler >4,6 mm i diameter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831519
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925297
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 105,210 g
Toldtarifnummer 73269098