Kabelmærkeskilte - LS-WMTB-V4A (29X8) - 0831516

Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, skriftfelt: 29 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
  • Fornem fremtoning
  • Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler >2,9mm i diameter

Varedata

Bestillingsnøgle 0831516
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG231D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925167
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,400 g
Toldtarifnummer 73269098