Ledningsmærkning - UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS - 0831212

Ledningsmærkning, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2 - 2,9 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMCO ... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere ved hjælp af simpel påklipsning
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0831212
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2228 -
GTIN 4055626006925
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 49119900